Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRACR44 |
Schneider-Electric
 
NSYTRACR44 slika – Schneider- scope
NSYTRACR44
NSYTR končna streha za vzmetni priključni blok z eno ravnjo 2 x 2 - 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRR Vzmetni terminal Priključni blok, length = 87 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 4
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 3 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 2,125 cm
Paket 1 Teža 3,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 13,000 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 170,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,411 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months