|
|
|
NSYTRACT22
NSYTR končna streha za prik. blok merilnega pretvornika 1 x 1 - 6 mm²
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 100,8 mm
|
Debelina
|
2,2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
6 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Število merilnih vhodov
|
6
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Teža izdelka
|
4,5 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
56,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
450
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,077 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|