Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAFTYE |
Schneider-Electric
 
NSYTRAFTYE slika – Schneider- scope
NSYTRAFTYE
NSYTR rumeni adapter testnega vtičnika NSYTR za mostni vtičnik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Adapter
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 100,8 mm
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 6
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 2,36 g
Barva Rumena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,76 cm
Paket 1 Širina 0,76 cm
Paket 1 Dolžina 5,33 cm
Paket 1 Teža 2 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 17 cm
Paket 2 Teža 25 g
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months