Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAL210BL |
Schneider-Electric
 
NSYTRAL210BL slika – Schneider- scope
NSYTRAL210BL
NSYTR 10-kanalni mostni vtičnik za 2,5 mm² priključke - moder
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vtični most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Število el. načinov/poti 10 smerni
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
Number of connections 3
2
4
Število merilnih vhodov 1
3
4
2
6
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 9 g
Barva Modra
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 8,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 88,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 350
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,282 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No