Schneider-Electric
 
NSYTRAL210GR slika – Schneider- scope
NSYTRAL210GR
NSYTR 10-kanalni mostni vtičnik za 2,5 mm² priključke - siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vtični most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Število el. načinov/poti 10 smerni
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
Number of connections 2
3
4
Število merilnih vhodov 6
2
1
4
3
Količina na set/komplet Komplet 10
Product weight 9 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,0 cm
Paket 1 Teža 8,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 1,0 cm
Paket 2 Dolžina 16,0 cm
Paket 2 Teža 86,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,662 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov