Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAL220 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAL220 slika – Schneider- scope
NSYTRAL220
NSYTR 20-kanalni mostni vtičnik za 2,5 mm² priključke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vtični most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Število el. načinov/poti 20 smerni
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
Number of connections 3
4
2
Število merilnih vhodov 3
1
4
6
2
Količina na set/komplet Komplet 10
Barva Rdeča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,4 cm
Paket 1 Širina 2,4 cm
Paket 1 Dolžina 10,4 cm
Paket 1 Teža 17 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2 cm
Paket 2 Širina 7 cm
Paket 2 Dolžina 15 cm
Paket 2 Teža 174 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 550
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,917 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months