Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAL410GR |
Schneider-Electric
 
NSYTRAL410GR slika – Schneider- scope
NSYTRAL410GR
NSYTR 10-kanalni mostni vtičnik za 4 mm² priključke - siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vtični most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Število el. načinov/poti 10 smerni
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 3
4
2
Število merilnih vhodov 2
6
3
4
1
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 10,1 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 10,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,0 cm
Paket 2 Širina 14,5 cm
Paket 2 Dolžina 17,0 cm
Paket 2 Teža 102,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,135 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No