Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAL42 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAL42 slika – Schneider- scope
NSYTRAL42
NSYTR mostni vtičnik 2-kanalni za 4 mm² priključke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vtični most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Število el. načinov/poti 2 smerni
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 4
3
2
Število merilnih vhodov 3
2
6
1
4
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 2 g
Barva Rdeča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 1,200 cm
Paket 1 Dolžina 2,400 cm
Paket 1 Teža 1,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 97,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 2000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,078 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months