Schneider-Electric
 
NSYTRAL62 slika – Schneider- scope
NSYTRAL62
NSYTR mostni vtičnik 2-kanalni za 6 mm² priključke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vtični most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Število el. načinov/poti 2 smerni
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
Number of connections 3
2
Število merilnih vhodov 1
6
4
3
2
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 4 g
Barva Rdeča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 4,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 1,0 cm
Paket 2 Dolžina 8,0 cm
Paket 2 Teža 40,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,178 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months