Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRALR62 |
Schneider-Electric
 
NSYTRALR62 slika – Schneider- scope
NSYTRALR62
NSYTR redukc. most za vzmetni priključni blok - 6 mm² do 2,5/4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Reduktorski most vijak-vzmet
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRR Vzmetni terminal - Iti skozi Priključni blok
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
Number of connections 3
2
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 3,7 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,25 cm
Paket 1 Širina 1,27 cm
Paket 1 Dolžina 3,05 cm
Paket 1 Teža 4 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 17 cm
Paket 2 Teža 46 g
Embalažna enota Paketa 3 BB1
Število enot v Paketu 3 10
Paket 3 Višina 1,6 cm
Paket 3 Širina 3 cm
Paket 3 Dolžina 3,1 cm
Paket 3 Teža 40 g
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months