Schneider-Electric
 
NSYTRALV162 slika – Schneider- scope
NSYTRALV162
NSYTR redukc. most za vijačni priključni blok - 16 mm² do 2,5/4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Redukcijski most vijak-vijak
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok
Komplementarno
Presek kabla 16 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 10
Product weight 4 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 4,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 17,0 cm
Paket 2 Teža 50,0 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev