Schneider-Electric
 
NSYTRALV24 slika – Schneider- scope
NSYTRALV24
NSYTR navp. most za 2-2 toč. vijačni priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vertikalni most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok
Komplementarno
Presek kabla 2,5…4 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 4
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 1,1 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 0,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,300 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 1,500 cm
Paket 2 Širina 4,500 cm
Paket 2 Dolžina 7,500 cm
Paket 2 Teža 56,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 4000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,670 kg