Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRALV62 |
Schneider-Electric
 
NSYTRALV62 slika – Schneider- scope
NSYTRALV62
NSYTR redukc. most za vijačni priključni blok - 6 mm² do 2,5/4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Redukcijski most vijak-vijak
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 47,7 mm
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 2,6 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 17,0 cm
Paket 2 Teža 36,0 g
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months