Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAPE24 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAPE24 slika – Schneider- scope
NSYTRAPE24
NSYTR pregradna plošča za vij. priklj. blok z dvema ravnema 1 x 1 - 2,5 do 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Particija
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 69,9 mm
Debelina 2 mm
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
2,5 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 2
4
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 8 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,250 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 402,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,750 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months