|
|
|
NSYTRAPLOT
Ozn. ploter za nepotiskane označ. kartice NSYTRA in označevalne elemente ZBY
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ploščati ploter
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Napisna ploščica ZBY
HP ploter pisalo
Označevalna kartica TRA
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Zunanje napajanje: 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Notranje napajanje: 24 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
Zunanje napajanje: AC 50/60 Hz
Notranje napajanje: DC
|
Material
|
Aluminij
|
Dobavljena oprema
|
Vodič za namestitev
Napajanje
USB kabel
Dokumentacija
|
Vrsta integriranega priključka
|
USB vhod
|
Dimenzije oznake
|
220 x 305 mm
|
Maksimalna hitrost prenosa predmeta
|
40 mm/s
|
Velikost medpomnilnika
|
16 MB
|
Tip motorja
|
2-fazni koračni motor
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,05 mm
|
Višina
|
125 mm
|
Width
|
440 mm
|
Dolžina
|
440 mm
|
Teža izdelka
|
6 kg
|
Barva
|
Siva
|
Okolje
Standardi
|
EN 61000-4-6
EN 55022 razred B
EN 61000-4-5
EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
EN 60950-1
EN 61000-4-3
EN 61000-4-11
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
10…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−10…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
35…75 % V obratovanju
10…90 % V shranjevanju
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
56,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)