|
|
|
NSYTRAPR24
NSYTR pregradna plošča za vzmetni priključni blok z eno ravnjo 2 x 2 - 2,5 mm²
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Particija
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRR Vzmetni terminal Priključni blok, length = 72 mm
TRP Potisk-notri Priključni blok, length = 72 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
2,5 mm²
|
Number of connections
|
3
4
|
Število merilnih vhodov
|
2
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Teža izdelka
|
6,7 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
207,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
700
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,239 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|