Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAPR42 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAPR42 slika – Schneider- scope
NSYTRAPR42
NSYTR pregradna plošča za vzm. priključni blok z eno ravnjo 1 x 1 - 2,5 do 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Particija
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
Debelina 2 mm
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
4 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 4,5 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 3,750 cm
Paket 1 Dolžina 2,125 cm
Paket 1 Teža 2,800 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 141,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,286 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months