Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRASF520B |
Schneider-Electric
 
NSYTRASF520B slika – Schneider- scope
NSYTRASF520B
Nosilec varov. za varov. 5 x 20 mm, 6,2 mm širine z indik. luč. 12 do 30 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Komponentni nosilec
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRR Vzmetni terminal - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRP Potisk-notri - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
Dolžina 28 mm
Debelina 6,2 mm
Komplementarno
Velikost varovalke 5 x 20 mm
Presek kabla 2,5 mm²
4 mm²
Number of connections 2
1
Število priključkov 3
2
Število merilnih vhodov 0
1
Montažni način Vtično
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 4,11 g
Barva Črna
Dobavljena oprema 12 do 30 V Svetlobni indikator
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,8 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 4,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2 cm
Paket 2 Širina 6 cm
Paket 2 Dolžina 10 cm
Paket 2 Teža 42 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,561 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No