|
|
|
NSYTRASF520M
Nosilec varov. za varov. 5 x 20 mm, 6,2 mm šir. z indik. luč. 110 do 250 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komponentni nosilec
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRR Vzmetni terminal - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRP Potisk-notri - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
|
Dolžina
|
28 mm
|
Debelina
|
6,2 mm
|
Komplementarno
Velikost varovalke
|
5 x 20 mm
|
Presek kabla
|
4 mm²
2,5 mm²
|
Number of connections
|
2
1
|
Število priključkov
|
2
3
|
Število merilnih vhodov
|
0
1
|
Montažni način
|
Vtično
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Teža izdelka
|
4,18 g
|
Barva
|
Črna
|
Dobavljena oprema
|
110 do 250 V Svetlobni indikator
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2 cm
|
Paket 2 Širina
|
6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10 cm
|
Paket 2 Teža
|
41 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,443 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|