Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRASJ2 |
Schneider-Electric
 
NSYTRASJ2 slika – Schneider- scope
NSYTRASJ2
NSYTR preklopni mostiček 2 točki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Preklopni mostiček
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 100,8 mm
TRV Vijačni priključek - Prekinitev rezila Priključni blok, length = 100,8 mm
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 6
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 11,5 g
Barva Oranžna
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,250 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 134,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,312 kg