|
|
|
NSYTRASJ4
NSYTR preklopni mostiček 4 točke
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preklopni mostiček
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Merilna dodatna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 100,8 mm
TRV Vijačni priključek - Prekinitev rezila Priključni blok, length = 100,8 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
6 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Število merilnih vhodov
|
6
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Teža izdelka
|
23,3 g
|
Barva
|
Oranžna
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,54 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,54 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,572 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,144 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
17 cm
|
Paket 2 Teža
|
242 g