Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRASJ6 |
Schneider-Electric
 
NSYTRASJ6 slika – Schneider- scope
NSYTRASJ6
Vtična preklopna ključavnica NSYTR
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Sponka za zaklepanje
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 100,8 mm
TRV Vijačni priključek - Prekinitev rezila Priključni blok, length = 100,8 mm
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 6
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 0,4 g
Barva Bela
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,508 cm
Paket 1 Širina 1,016 cm
Paket 1 Dolžina 1,016 cm
Paket 1 Teža 4,536 g
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months