|
|
|
NSYTRASV1
Nosilec komponente za osn. odklopne priključke NSY TRV42TB, TRR22TB, TRR23TB
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komponentni nosilec
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRR Vzmetni terminal - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRP Potisk-notri - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
|
Dolžina
|
24 mm
|
Debelina
|
5,2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
2,5 mm²
4 mm²
|
Number of connections
|
2
1
|
Število priključkov
|
3
2
|
Število merilnih vhodov
|
0
1
|
Montažni način
|
Vtično
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Teža izdelka
|
3,54 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
36,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
892,000 g
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|