|
|
|
NSYTRASV2
Nosilec komponente z vgrajeno diodo 1N4007, vodenje od desne proti levi
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komponentni nosilec
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRR Vzmetni terminal - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
TRP Potisk-notri - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
|
Dolžina
|
24 mm
|
Debelina
|
5,2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
2,5 mm²
4 mm²
|
Number of connections
|
1
2
|
Število priključkov
|
2
3
|
Število merilnih vhodov
|
0
1
|
Montažni način
|
Vtično
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Teža izdelka
|
3,75 g
|
Barva
|
Siva
|
Dobavljena oprema
|
Dioda 1N4007
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
3 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10 cm
|
Paket 2 Teža
|
38 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,743 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|