Schneider-Electric
 
NSYTRP23BL slika – Schneider- scope
NSYTRP23BL
Linergy prehodni prik. blok - 2,5 mm² 24 A enojna raven 1 x 2 potisni - moder
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priklju?ni blok
Kratko ime naprave TRP
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatek
Tip bloka priključka Iti skozi
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 2,5 mm²
Dol?ina 60,5 mm
Barva Modra
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Širina 5,2 mm
Višina 36,5 mm
Povezave - terminali 1 x Potisk-notri Dovod
2 x Potisk-notri Odvod
Number of connections 3
Priključni položaj Zgoraj
Število merilnih vhodov 2
Prečni prerez kabla 0,14…2,5 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,14…4 mm², Trden S kabelskim koncem
0,2…2,5 mm², Trden Brez konca kabla
0,8…2,5 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
Dol?ina blankiranja ?ice 10 mm
Tip orodja Povezava: Brez orodja
Odklop: Plo??ati izvija?
[Ue] Nazivna operativna napetost 800 V EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V UL
[In] Nazivni tok 24 A EN/IEC 60947-7-1
20 A CSA
20 A UL
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohi?je
Bakrena zlitina: Konektor in vijak
Bakrena zlitina: Navadna/splo?na/skupna povezava
Krom-nikelj jeklo: Vzmet
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 8,8 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov VDE
GL
UL
LR
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,6 cm
Paket 1 Širina 6,7 cm
Paket 1 Dolžina 27 cm
Paket 1 Teža 7 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 4,6 cm
Paket 2 Širina 6,7 cm
Paket 2 Dolžina 27 cm
Paket 2 Teža 392 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,769 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev