Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRP24PE |
Schneider-Electric
 
NSYTRP24PE slika – Schneider- scope
NSYTRP24PE
Linergy ozem. prik. blok - 2,5 mm² enojna raven 2 x 2 potisni - zeleno-rumen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRP
Tip bloka priključka Zaščitna ozemljitev
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 2,5 mm²
Dolžina 72 mm
Barva Zelena-rumena
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Width 5,2 mm
Višina 36,5 mm
Povezave - terminali 2 x Potisk-notri Odvod
2 x Potisk-notri Dovod
Number of connections 4
Priključni položaj Zgoraj
Število merilnih vhodov 2
Prečni prerez kabla 0,08…4 mm², Trden
0,08…2,5 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0…2,5 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Tip orodja Odklop: Ploščati izvijač
Povezava: Brez orodja
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 13,6 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov VDE
UL
GL
LR
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,200 cm
Paket 1 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,700 cm
Paket 2 Širina 8,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,300 cm
Paket 2 Teža 578,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,256 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months