Schneider-Electric
 
NSYTRP42TB slika – Schneider- scope
NSYTRP42TB
Nosilni disk Linergy, blok - 4 mm² 20 A enojna raven 1 x 1 potisni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRP
Tip bloka priključka Odstranljiv prenosni odklopnik
Povezana komponenta povezave Dioda
Cilindrična varovalka
Rezilo
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 4 mm²
Dolžina 56 mm
Barva Siva
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Velikost varovalke 5 x 20 mm
6 x 32 mm
Width 6,2 mm
Višina 36,5 mm
Povezave - terminali 1 x Potisk-notri Dovod
1 x Potisk-notri Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Zgoraj
Število merilnih vhodov 2
Prečni prerez kabla 0,2…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,2…6 mm², Trden
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Tip orodja Odklop: Ploščati izvijač
Povezava: Brez orodja
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
[In] Nazivni tok 20 A EN/IEC 60947-7-1
20 A UL
20 A CSA
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Product weight 9,3 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
VDE
GL
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,8 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,7 cm
Paket 1 Teža 8,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 4,8 cm
Paket 2 Širina 6,8 cm
Paket 2 Dolžina 32 cm
Paket 2 Teža 434 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,188 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6