Schneider-Electric
 
NSYTRR22TB slika – Schneider- scope
NSYTRR22TB
Nosilni disk Linergy, blok - 2,5 mm² 20A enojna raven, vzmet 1 x 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priklju?ni blok
Kratko ime naprave TRR
Tip bloka priključka Odstranljiv prenosni odklopnik
Povezana komponenta povezave Rezilo
Dioda
Cilindrična varovalka
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 2,5 mm²
Dol?ina 60,5 mm
Barva Siva
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Velikost varovalke 5 x 20 mm
6 x 32 mm
Širina 5,2 mm
Višina 36,5 mm
Povezave - terminali 1 x Vzmetni terminal Dovod
1 x Vzmetni terminal Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Zgoraj
Število merilnih vhodov 2
Prečni prerez kabla 0,08…2,5 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,8…4 mm², Trden
Dol?ina blankiranja ?ice 10 mm
Tip orodja Odklop: Ploščati izvijač
Povezava: Ploščati izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
[In] Nazivni tok 20 A EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A UL
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 7,7 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 27,0 cm
Paket 1 Teža 7,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 4,5 cm
Paket 2 Širina 7,0 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 380,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 650
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,344 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 5