|
|
|
NSYTRR43
Linergy prehodni priključni blok - 4 mm² 32 A enojna raven vzmet 1 x 2 - siv
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kratko ime naprave
|
TRR
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Tip bloka priključka
|
Iti skozi
|
Nivo terminalnega bloka
|
1
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Nominalni presek
|
4 mm²
|
Dolžina
|
71,5 mm
|
Barva
|
Siva
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Komplementarno
Width
|
6,2 mm
|
Višina
|
36,5 mm
|
Povezave - terminali
|
1 x Vzmetni terminal Dovod
2 x Vzmetni terminal Odvod
|
Number of connections
|
3
|
Priključni položaj
|
Zgoraj
|
Število merilnih vhodov
|
2
|
Prečni prerez kabla
|
0,08…4 mm², Trden Brez konca kabla
0,08…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,08…6 mm², Trden S kabelskim koncem
0,2…4 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Tip orodja
|
Povezava: Ploščati izvijač
Odklop: Ploščati izvijač
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
600 V CSA
800 V EN/IEC 60947-7-1
600 V UL
|
[In] Nazivni tok
|
32 A EN/IEC 60947-7-1
30 A CSA
30 A UL
|
Material
|
Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Bakrena zlitina: Konektor in vijak
Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava
Krom-nikelj jeklo: Vzmet
|
Dielektrične izgube
|
0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 Pri 1 MHz
|
Upornost
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Surface resistance
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Odpornost proti lezenju
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Upočasnitev plamena
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Teža izdelka
|
10,8 g
|
Združljivost serije/obsega
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
|
Združljivost izdelkov
|
Spacial omare
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
VDE
DNV
UL
CSA
GL
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,650 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
31,700 cm
|
Paket 2 Teža
|
585,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
5000
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
71,500 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
6
|
Pogodbena garancija
|
|