Schneider-Electric
 
NSYTRV162PE slika – Schneider- scope
NSYTRV162PE
Linergy ozem. prik. blok - 16 mm2 101 A en. raven vijak 1 x 1 - zeleno-rumen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Zaščitna ozemljitev
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 16 mm²
Dolžina 55,5 mm
Barva Zelena-rumena
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Width 12,2 mm
Višina 55 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 2
Prečni prerez kabla 1,5…25 mm², Trden
1…16 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
1,5…25 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 2,5…3 N.m
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[In] Nazivni tok 101 A EN/IEC 60947-7-1
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 46,85 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT Pack 250
TeSys
Kaedra
Pragma
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov GL
DNV
VDE
UL
LR
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,300 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,500 cm
Paket 1 Teža 47,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 9,300 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 36,500 cm
Paket 2 Teža 2,396 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 10,150 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 15
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev