Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRV162SF |
Schneider-Electric
 
NSYTRV162SF slika – Schneider- scope
NSYTRV162SF
Priklj. blok fiks. nosilca Linergy - 16 mm² 10 A en. raven, vijak 1 x 1 - črn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Pritrjen nosilec
Aplikacija naprave Zaščita
Povezana komponenta povezave Cilindrična varovalka
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 16 mm²
Dolžina 62 mm
Barva Črna
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Velikost varovalke 5 x 20 mm
Width 12 mm
Višina 57,2 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 0
Prečni prerez kabla 1,5…16 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
0,08…2,5 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,5…16 mm², Trden Brez konca kabla
Zatezni moment 1,5…1,8 N.m
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
[In] Nazivni tok 10 A EN/IEC 60947-7-1
20 A cURus
20 A CSA
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 Ω.cm IEC 60093
10000 Ω.cm VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 MOhm IEC 60093
1000 MOhm VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 33,8 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov DNV
UL
CSA
LR
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 5,700 cm
Paket 1 Dolžina 6,500 cm
Paket 1 Teža 33,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 13,500 cm
Paket 2 Dolžina 31,000 cm
Paket 2 Teža 1,690 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 3400
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 128,920 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 months