Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRV22MPE |
Schneider-Electric
 
NSYTRV22MPE slika – Schneider- scope
NSYTRV22MPE
Linergy mini zaščitni ozem. blok - 2,5 mm² enojna raven 1 x 1 vijak - zel.-rum.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Mini priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Zaščitna ozemljitev
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 2,5 mm²
Dolžina 30 mm
Barva Zelena-rumena
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Width 5,2 mm
Višina 34 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 1
Prečni prerez kabla 0,2…4 mm², Trden
0,2…2,5 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
0,14…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 0,5…0,6 N.m
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
TeSys
Mureva
PrismaSeT XS
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov UL
VDE
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 27,0 cm
Paket 1 Teža 6,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 7,0 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 351,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5