Schneider-Electric
 
NSYTRV22ST slika – Schneider- scope
NSYTRV22ST
Odkl. blok Linergy, 2,5 mm² 20 A, testna to?ka, enonivojski vijak 1 x 1 siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priklju?ni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Prekinitev rezila
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 2,5 mm²
Dol?ina 57,8 mm
Barva Siva
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Širina 5,2 mm
Višina 49,1 mm
Povezave - terminali 1 x Vija?ni priklju?ek Dovod
1 x Vija?ni priklju?ek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 2
Prečni prerez kabla 0,14…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,14…4 mm², Trden
Zategovalni navor/navorni moment 0,5…0,6 N.m
Dol?ina blankiranja ?ice 9 mm
Tip orodja Povezava: Izvija?
Odklop: Izvija?
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V cURus
[In] Nazivni tok 20 A EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A UL
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohi?je
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 12 g
Dobavljena oprema Testna to?ka
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSet HD PH
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 10,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,300 cm
Paket 2 Širina 6,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 530,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,637 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 5