Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRV42SF5 |
Schneider-Electric
 
NSYTRV42SF5 slika – Schneider- scope
NSYTRV42SF5
Odkl. priklj. z varov, 4 mm² 6,3 A, 5 x 20 mm varovalka, 1 x 1 vijak, črn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Aplikacija naprave Zaščita
Tip bloka priključka Spojen izklopljen
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 4 mm²
Dolžina 72,5 mm
Barva Črna
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Velikost varovalke 5 x 20 mm
Width 8,2 mm
Višina 56,5 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 0
Prečni prerez kabla 0,2…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,2…4 mm², Trdna ali fleksibilna S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,5…0,8 N.m
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] Nazivni tok 6,3 A EN/IEC 60947-7-1
12 A UL
6,3 A CSA
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 Ω.cm IEC 60093
10000 Ω.cm VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 MOhm IEC 60093
1000 MOhm VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 18,3 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,200 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 6,200 cm
Paket 2 Širina 11,300 cm
Paket 2 Dolžina 31,000 cm
Paket 2 Teža 917,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 months