Schneider-Electric
 
NSYTRV42SF5LA slika – Schneider- scope
NSYTRV42SF5LA
Odk. pr. z var., 4 mm² 6,3 A, 5 x 20 mm var., LED 110 do 250 V, vij. 1 x 1, črn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Spojen izklopljen
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 4 mm²
Dolžina 72,5 mm
Barva Črna
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Velikost varovalke 5 x 20 mm
Width 8,2 mm
Višina 56,5 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 0
Prečni prerez kabla 0,2…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,2…4 mm², Trden
Zatezni moment 0,5…0,8 N.m
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] Nazivni tok 6,3 A EN/IEC 60947-7-1
12 A UL
6,3 A CSA
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Product weight 20 g
Dobavljena oprema 110 do 250 V Svetlobni indikator
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,300 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 31,000 cm
Paket 1 Teža 19,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 6,300 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 31,000 cm
Paket 2 Teža 998,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 8,390 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev