|
|
|
NSYTRV42SF5LD
Odkl. prik. z var., 4 mm² 6,3 A, 5 x 20 mm var., LED 12 do 30 V, 1 x 1 vij., črn
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kratko ime naprave
|
TRV
|
Tip bloka priključka
|
Spojen izklopljen
|
Nivo terminalnega bloka
|
1
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Nominalni presek
|
4 mm²
|
Dolžina
|
72,5 mm
|
Barva
|
Črna
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Komplementarno
Velikost varovalke
|
5 x 20 mm
|
Širina
|
8,2 mm
|
Višina
|
56,5 mm
|
Povezave - terminali
|
1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
|
Number of connections
|
2
|
Priključni položaj
|
Stranska
|
Število merilnih vhodov
|
0
|
Prečni prerez kabla
|
0,2…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,2…4 mm², Trden
|
Zatezni moment
|
0,5…0,8 N.m
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Tip orodja
|
Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
|
[In] Nazivni tok
|
6,3 A EN/IEC 60947-7-1
12 A cURus
6,3 A CSA
|
Material
|
Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
|
Dielektrične izgube
|
0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 Pri 1 MHz
|
Upornost
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Surface resistance
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Odpornost proti lezenju
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Upočasnitev plamena
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Teža izdelka
|
20 g
|
Dobavljena oprema
|
12 do 30 V Svetlobni indikator
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Združljivost izdelkov
|
Spacial omare
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
CSA
cURus
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
31,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
988,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,400 kg