Schneider-Electric
 
NSYTRV44DPE slika – Schneider- scope
NSYTRV44DPE
Linergy ozem. prik. blok - 4 mm² enojna raven, vijak 1 x 1 - zeleno-rumen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Zaščitna ozemljitev
Nivo terminalnega bloka 2
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 4 mm²
Dolžina 69,9 mm
Barva Zelena-rumena
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Width 6,2 mm
Višina 65 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 4
Prečni prerez kabla 0,14…6 mm², Trden
0,2…4 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
0,14…6 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 0,6…0,8 N.m
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Product weight 23,3 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
TeSys
Mureva
PrismaSeT XS
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov LR
GL
CSA
DNV
UL
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7 cm
Paket 1 Širina 7,6 cm
Paket 1 Dolžina 31,6 cm
Paket 1 Teža 23 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 7 cm
Paket 2 Širina 8 cm
Paket 2 Dolžina 32 cm
Paket 2 Teža 1,205 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,191 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev