Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRV62TT |
Schneider-Electric
 
NSYTRV62TT slika – Schneider- scope
NSYTRV62TT
Prehodni priključni blok Linergy - 6 mm² 30 A enojna raven vijak 1 x 1 - siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip bloka priključka Iti skozi
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 6 mm²
Dolžina 100,8 mm
Barva Siva
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Width 8,2 mm
Višina 49,6 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod M4)
1 x Vijačni priključek Odvod M4)
Number of connections 2
Priključni položaj Nagnjena
Število merilnih vhodov 6
Prečni prerez kabla 0,2…10 mm², Trden
0,2…10 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,2…6 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 1,5…1,8 N.m
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] Nazivni tok 30 A EN/IEC 60947-7-1
30 A cURus
30 A CSA
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Bakrena zlitina: Konektor in vijak
Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava
Krom-nikelj jeklo: Vzmet
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 25,4 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 1,271 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,418 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 8
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev