Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRV702BL |
Schneider-Electric
 
NSYTRV702BL slika – Schneider- scope
NSYTRV702BL
Linergy prehodni priključni blok - 70mm² 192A enojna raven 1x1 vijak - moder
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Iti skozi
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 70 mm²
Dolžina 70,5 mm
Barva Modra
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Width 20,3 mm
Višina 87,5 mm
Povezave - terminali 1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 1
Prečni prerez kabla 25…70 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
16…95 mm², Trden
Zatezni moment 8…10 N.m
Dolžina blankiranja žice 24 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V EN/IEC 60947-7-1
1000 V CSA
600 V UL
[In] Nazivni tok 192 A EN/IEC 60947-7-1
192 A CSA
192 A UL
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 195 g
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov VDE
DNV
UL
GL
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,200 cm
Paket 1 Širina 11,400 cm
Paket 1 Dolžina 18,050 cm
Paket 1 Teža 142,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,200 cm
Paket 2 Širina 11,400 cm
Paket 2 Dolžina 36,100 cm
Paket 2 Teža 1,638 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 10,299 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 38