|
|
|
NSYTSA2417SE
Kabelski prehod IP65 brez konektorjev, 17 vhodov
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Hitra vstopna plo??ica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT S3CM Krmilna omara
PanelSeT PanelSeT SBM Industrijsko ohišje
Thalassa Thalassa PLA Primerna omara
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
Thalassa Thalassa PLM Compact omara
Thalassa Thalassa PLS Izolacijska modularna škatla
PanelSeT PanelSeT S3HD Compact omara
|
Sestava naprave
|
1 Pritrdilni elementi
1 Plo??a
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Plo??a kabelske uvodnice
Ohi?je omare
|
Material
|
Poliamid
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Total cable entry number
|
17
|
Številka kabelske uvodnice
|
17 x 5…9,2 mm
|
Višina
|
Realno: 14 mm
|
Širina
|
Realno: 146 mm
Izrez: 112 mm
Pritrdilni center: 130 mm
|
Globina
|
Realno: 58 mm
Izrez: 36 mm
Pritrdilni center: 32 mm
|
Teža izdelka
|
0,164 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
164,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,684 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
85,000 kg