|
|
|
NSYTSACRNB
PanelSeT CRN, izolirana 259 x 105 mm. RAL7035.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plo??a kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Predpripravljen izhod
|
Kabelska uvodnica
|
2 izhodni odprtini Pg 11
2 izhodni odprtini Pg 21/11
3 izhodni Pg 13,5
4 izhodi Pg 16
4 izhodi Pg 13,5
5 izhodov Pg 16
4 izhodi Pg 29/16
2 izhodni odprtini Pg 36/29
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
Plošča: ABS s 30% steklenimi vlakni
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Število izrezov
|
Predhodno označena luknja
|
Vi?ina
|
105 mm
15 mm
|
Širina
|
Realno: 280 mm
259 mm
|
Globina
|
105 mm
|
Teža izdelka
|
0,14 kg
|
Debelina
|
1 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
149,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,380 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
59,040 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142