Schneider-Electric
 
NSYTSACRND slika – Schneider- scope
NSYTSACRND
PanelSeT CRN, izolirana 460 x 163 mm RAL7035.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Predpripravljen izhod
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini Pg 11
4 izhodi Pg 29/16
2 izhodni odprtini Pg 36/29
7 izhodov Pg 13,5
7 izhodov Pg 16
4 izhodi Pg 21/11
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
Plošča: ABS s 30% steklenimi vlakni
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Število izrezov Predhodno označena luknja
Vi?ina 163 mm
15 mm
Širina 460 mm
Realno: 480 mm
Globina 163 mm
Teža izdelka 0,342 kg
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 21,0 cm
Paket 1 Dolžina 48,0 cm
Paket 1 Teža 342,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev