Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTSAKFL |
Schneider-Electric
 
NSYTSAKFL slika – Schneider- scope
NSYTSAKFL
Membrana za kabelski vhod FL21 z 12 vhodi IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Membrane kabelskih vhodov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija naprave Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT S3CM Krmilna omara
Sestava naprave 1 Membrana
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Montažna podpora Plošča kabelske uvodnice
Ohišje omare
Material PC (polikarbonat) ojačan s steklenimi vlakni
Način pritrjevanja Vpeto
Z vijaki
Total cable entry number 12
Številka kabelske uvodnice 4 x 12 mm
4 x 12…20 mm
4 x 16…25 mm
Višina 10 mm
Širina 215 mm
Globina 85 mm
Barva Svetlo siva ( RAL 7035)
Teža izdelka 0,15 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Požarna odpornost 750 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,500 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 2,000 cm
Paket 1 Teža 180,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,768 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 350
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 87,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd