Schneider-Electric
 
NSYTSAM508SE slika – Schneider- scope
NSYTSAM508SE
Kabelski prehodi IP65, okrogli, M50, brez konektorjev, 8 vhodov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Hitra vstopna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija naprave Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT S3CM Krmilna omara
PanelSeT PanelSeT SBM Industrijsko ohišje
Thalassa Thalassa PLA Primerna omara
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
Thalassa Thalassa PLM Compact omara
Thalassa Thalassa PLS Izolacijska modularna škatla
PanelSeT PanelSeT S3HD Compact omara
Sestava naprave 1 Krožna plošča
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Montažna podpora Ohišje omare
Plošča kabelske uvodnice
Material Poliamid
Način pritrjevanja Vpeto
Z vijaki
Total cable entry number 8
Številka kabelske uvodnice 1 x 6…10 mm
7 x 3,6…6,5 mm
Višina Realno: 33 mm
Maksimalni zunanji premer kabla 50,5 mm
58 mm
Teža izdelka 0,46 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,000 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 0,600 cm
Paket 1 Teža 46,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,650 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev