|
|
|
NSYTSAM638SE
Kabelski prehodi IP65, okrogli, M63, brez konektorjev, 8 vhodov
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Hitra vstopna plo??ica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT S3CM Krmilna omara
PanelSeT PanelSeT SBM Industrijsko ohišje
Thalassa Thalassa PLA Primerna omara
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
Thalassa Thalassa PLM Compact omara
Thalassa Thalassa PLS Izolacijska modularna škatla
PanelSeT PanelSeT S3HD Compact omara
|
Sestava naprave
|
1 Krožna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Ohi?je omare
Plo??a kabelske uvodnice
|
Material
|
Poliamid
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
Z vijaki
|
Total cable entry number
|
8
|
Številka kabelske uvodnice
|
4 x 5…9,2 mm
2 x 3…6,5 mm
2 x 9,6…15,9 mm
|
Višina
|
Realno: 34 mm
|
Maksimalni zunanji premer kabla
|
63,5 mm
71 mm
|
Teža izdelka
|
0,68 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
68,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,740 kg