Schneider-Electric
 
NSYTTG50 slika – Schneider- scope
NSYTTG50
Teleskopske letve za montažo teleskopske police - omara 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Teleskopska letev
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Neposredno do strukture
40 mm križne letve
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Teleskopske letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Trajna dovoljena obremenitev 25 kg Enakomerno distribuirano
Globina Nazivna: 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 53,000 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 1,256 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 9
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev