|
|
|
NSYTVR12
Komplet 2 vzdržljivih navp. letev za pritrditev šasije in prečnih letev, 1200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Technical upright
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
- H: 1200 mm
|
Montažna podpora
|
Pritrdilni nosilec montažne plošče
Pokončni pritrdilni nosilec
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sestava naprave
|
2 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
NULL
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
|
Višina
|
1200 mm
Realno: 1075 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
34 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Dimenzije izreza
|
13 x 11 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
108,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,24 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
337,0 kg