|
|
|
NSYTVR125
Navpični stebrički višine 1250 mm, pocin. jeklo. V kompletu: 2 stand. stebrička
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Technical upright
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
- H: 1250 mm
|
Montažna podpora
|
Neposredna pritrditev na zadnje vlo?ke
Step slide
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
2 Pokončni
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Na?in pritrjevanja
|
Bosses inserts - vrsta vijakaM8 - Zadnji del omare lokacija
|
NULL
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
|
Vi?ina
|
Nazivna: 1250 mm
Realno: 1125 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
34 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Dimenzije izreza
|
11 x 13 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
113,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,410 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
160
|
Paket 2 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
559,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
24
|
Pogodbena garancija
|
|