Schneider-Electric
 
NSYTVR15 slika – Schneider- scope
NSYTVR15
Navpični stebrički višine 1500 mm, pocinkano jeklo. V komp.u: 2 stand. stebrička
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Technical upright
Aplikacija Ve?namenski
Enclosure nominal dimensions - H: 1500 mm
Montažna podpora Step slide
Neposredna pritrditev na zadnje vlo?ke
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 2 Pokončni
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Bosses inserts - vrsta vijakaM8 - Zadnji del omare lokacija
NULL Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
Vi?ina Nazivna: 1500 mm
Realno: 1375 mm
Širina 45 mm
Globina 34 mm
Debelina 2 mm
Dimenzije izreza 11 x 13 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 138,000 cm
Paket 1 Teža 4,134 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 500,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 29
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev