Schneider-Electric
 
NSYTVR16 slika – Schneider- scope
NSYTVR16
Komplet 2 vzdržljivih navp. letev za pritrditev šasije in pre?nih letev, 1600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Technical upright
Aplikacija Ve?namenski
Enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Pritrdilni nosilec monta?ne plo??e
Pokon?ni pritrdilni nosilec
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 2 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
NULL Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
Vi?ina 1600 mm
Širina 45 mm
Globina 34 mm
Debelina 2 mm
Dimenzije izreza 13 x 11 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 148,000 cm
Paket 1 Teža 4,440 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 375,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 32
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev